Marque: Killark
No de catalogue: WLALFP730DL1
Les luminaires LED linéaires de la série WLALFP sont constitués d'un corps en aluminium sans cuivre et utilisent des LED économes en énergie qui conviennent à une utilisation dans les environnements industriels. Les luminaires LED linéaires de la série WLALFP sont conçus pour les installations de transformation des aliments où l'humidité, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes.
Catalog Number
WLALFP730DL1
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
WLALFP
Source d'éclairage
LED
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Diffused
Type de fini
Type de montage
UPC
783936152318
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension nominale
120-277 VAC
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Protection IP nominale