HUBBELL CANADA
Image of 1PLD7505HD 750-2 DOUBLE FACE 5 PORTS HD NOIR, 1PLD7505HD

750-2 DOUBLE FACE 5 PORTS HD NOIR, 1PLD7505HD

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PLD7505HD

UNITAP noir traité contre les UV.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire

Général

Catalog Number

1PLD7505HD

Clé hexagonale

3/8 in

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500 in-lb

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

5

Températures nominales

-40°C to 135°C

UPC

621945480766

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

-40°C to 135°C

Configuration

Nombre de ports

5

Logistique

Quantité dans l'emballage

6