HUBBELL CANADA
750 kcmil, CU, 1 trou, montants 1/2, canon long, fenêtre Insp, YAZ39TC12
Image of YAZ39TC12 750 kcmil, CU, 1 trou, montants 1/2, canon long, fenêtre Insp, YAZ39TC12
Image of YAZ39TC12 750 kcmil, CU, 1 trou, montants 1/2, canon long, fenêtre Insp, YAZ39TC12
play

750 kcmil, CU, 1 trou, montants 1/2, canon long, fenêtre Insp, YAZ39TC12

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ39TC12

750 kcmil CU, un trou, taille des montants 1/2, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, index de 24 matrices.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAZ39TC12

Code de couleur

Black

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

24

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Skive, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810240670

UPC 14 Digit GTIN

00781810240670

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-7/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.88 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.30 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

124 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.91 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-15/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.87 pouces

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

750 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

750 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

6