HUBBELL CANADA
Image of YAZ442NT38FX 750 kcmil G,H,777 DLO, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ442NT38FX

750 kcmil G,H,777 DLO, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ442NT38FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ442NT38FX

750 kcmil G,H,777 DLO CU, deux trous, taille de montants 3/8, espacement de 1 trou, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur jaune, indice de matrices L115.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps