HUBBELL CANADA
Image of 770-204 770-204
Image of 770-204 770-204

770-204

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 770-204

Portable Station with Auxiliary Jack; consists of: Amplifier (Model 701-304), Enclosure (Model 774-001)

Page Party Intercom System

Général

Alimentation de puissance

12 W

Catalog Number

770-204

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm

Matériau

Steel

Résistance aux intempéries

Indoor

Série

Page/Party® Series

Type de produit

Portable Stations

Type de signal

Analog

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1896.2715 cu.in

Hauteur

15 in

Largeur

10.87 in

Poids

26.8 lb

Profondeur

11.63 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

12 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

120 VAC

Certifications et conformité

Résistance aux intempéries

Indoor

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm