HUBBELL CANADA
7855-001
Image of 7855-001 7855-001
Image of 7855-001 7855-001

7855-001

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 7855-001

Outdoor Hazardous Area Station, Multi-Party Line, 120 VAC operation. NRTL certified for use in US and Canada, - Class I, Div. 1, Groups C and D; - Class II, Div. 1, Groups E, F, and G; - Class III, Div. 1, Consisting of: Amplifier (Model 7805-001) and Enclosure (Model 10444-003)

Page Party Intercom System

Général

Alimentation de puissance

12 W

Catalog Number

7855-001

Couleur

Gray

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm

Matériau

Aluminum / GRP

Résistance aux intempéries

Outdoor

Série

Page/Party® Series

Type de produit

Handset/Speaker Station

Type de signal

Analog

UPC

783586233788

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1670.97 cu.in

Hauteur

14.6 in

Largeur

10.9 in

Poids

35 lb

Profondeur

10.5 in

Caractéristiques électriques

Alimentation de puissance

12 W

Signal

33 Ohm

Tension d'entrée

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

UL Div 1

Enregistré pour certification

UL

Résistance aux intempéries

Outdoor

Liée à l'opération

Haut-parleur de sortie

8 / 16 Ohm