Marque: Burndy
No de catalogue: YA8CLNT8
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA8CLNT8
Code de couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
49
Marque des goujons
TERMINALS, HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
YA-L-NT
Type de fini
UPC
781810229002
UPC 14 Digit GTIN
00781810229002
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
7/16 in
Dimension - D en pouces
0.47 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.27 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.18 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.33 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/2
Dimension - N en pouces
0.22 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.18
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
#8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8
Dimension - Taille du trou en millimètres
4.6 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.18
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
#8
Dimension - Z (pouces)
0.25 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
8 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 Sol-8 Sol
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
23
Conducteurs - Cuivre taille DLO
8 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Quantité dans l'emballage
100