HUBBELL CANADA
Image of YAZ8C2TC1490 8 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre d'inspection, 90 degrés, YAZ8C2TC1490

8 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre d'inspection, 90 degrés, YAZ8C2TC1490

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ8C2TC1490

8 AWG CU, deux trous, taille des montants 1/4, espacement des trous 5/8, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rouge, 49 Die Index.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAZ8C2TC1490

Code de couleur

Red

Indice de matrice

49

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Long Barrel, Skive, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810228753

UPC 14 Digit GTIN

00781810228753

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.27 in

Dimension - Hauteur en pouces

1.00 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.44 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/8

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

23 (7) Navy

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

50