Marque: Burndy
No de catalogue: 145PTAG
Application
The usual application is to mark the tags in the field with far end termination information,panel identification, voice and data identification and wire & cable marking.
Catalog Number
145PTAG
Indicateur EU RoHs
Under Review
Marque des goujons
MISCELLANEOUS ACCESSORIES
Type
Plastic Tag
UPC
781810464380
Dimensions
1.75 po x 1 po x 0.06 po
Hauteur
0.06 in
Hauteur de l'emballage
2.5 in
Largeur
1 in
Largeur de l'emballage
4 in
Longueur
1.75 in
Longueur de l'emballage
6 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Under Review
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
75000
Quantité dans l'emballage
1000