HUBBELL CANADA
Accessoire de gestion des câbles, Attache de câble ONE-WRAP de marque VELCRO, 0,5" x 75', HVFBK575
Image of HVFBK575 Accessoire de gestion des câbles, Attache de câble ONE-WRAP de marque VELCRO, 0,5" x 75', HVFBK575
Image of HVFBK575 Accessoire de gestion des câbles, Attache de câble ONE-WRAP de marque VELCRO, 0,5" x 75', HVFBK575

Accessoire de gestion des câbles, Attache de câble ONE-WRAP de marque VELCRO, 0,5" x 75', HVFBK575

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HVFBK575

Accessoire de gestion des câbles, Attache de câble ONE-WRAP de marque VELCRO, 0,5" x 75'.

  • Les rondelles disposent d'une longue longueur qui peut être coupée à longueur
  • protégez le câble avec des sangles larges pour éviter un serrage excessif.

Fermeture velcro

Général

Application

Coupe à la longueur

Catalog Number

HVFBK575

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Nylon

Mécanisme de verrouillage

Hook & Loop

Résistance à la traction

300 lb.

Spécifications

Material - Velcro

Type

Bobines de velcro

Type d'article

Accessoires de gestion des câbles

UPC

662620211398

Dimensions

Épaisseur

0.05

Largeur

0.5 in

Longueur

75 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Liée à la force

Résistance à la traction

300 lb.

Logistique

Quantité dans l'emballage

40