HUBBELL CANADA
Image of OFCEP Accessoire pour fibre, trousse de remplacement de l'époxy, OFCEP
Discontinué

Accessoire pour fibre, trousse de remplacement de l'époxy, OFCEP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: OFCEP

Accessoire de fibre, trousse de remplacement d'époxy.

  • Force d'adhérence supérieure
  • durcit en dix minutes à 90 °C
  • les tubes à mélange facile (1 g) s'insèrent dans les seringues

Adhesive Kit, Complete

Général

Application

Anaerobic Adhesive Termination

Catalog Number

OFCEP

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

OPTIChannel

Matériau

Various

Type

Adhesive/Epoxy Kits

Type

Tools

Type d'article

UPC

662620803418

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes