HUBBELL CANADA
Image of IW100 Accessoires Jack, Icône vierge, blanc, IW100

Accessoires Jack, Icône vierge, blanc, IW100

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IW100

Accessoires Jack, Icône vierge, blanc.

  • Mounts within the icon slots located above the RJ45 opening
  • Custom Icon numbering and labeling available
  • Se monte dans les emplacements pour icônes situés au-dessus de l'ouverture RJ45 
  • numérotation et étiquetage des icônes personnalisés disponibles

Général

Catalog Number

IW100

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Accessory Type - Blank
  • Product Offering - Icons

Type

Blank

UPC

662620840161

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

RoHS Compliant

Logistique

Quantité dans l'emballage

20