HUBBELL CANADA
Image of IR100 Accessoires Jack, Icône vierge, rouge, IR100

Accessoires Jack, Icône vierge, rouge, IR100

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IR100

Accessoires Jack, Icône vierge, rouge.

  • Mounts within the icon slots located above the RJ45 opening
  • Custom Icon numbering and labeling available
  • Se monte dans les emplacements pour icônes situés au-dessus de l'ouverture RJ45 
  • numérotation et étiquetage des icônes personnalisés disponibles

Général

Catalog Number

IR100

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Accessory Type - Blank
  • Product Offering - Icons

Type

Blank

UPC

662620840154

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

RoHS Compliant

Logistique

Quantité dans l'emballage

20