HUBBELL CANADA
Image of IBK100C Accessoires Jack, Icon Data, Noir, IBK100C

Accessoires Jack, Icon Data, Noir, IBK100C

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IBK100C

Accessoires Jack, Icon Data, Noir.

  • Mounts within the icon slots located above the RJ45 opening
  • Custom Icon numbering and labeling available
  • Se monte dans les emplacements pour icônes situés au-dessus de l'ouverture RJ45 
  • numérotation et étiquetage des icônes personnalisés disponibles

Général

Catalog Number

IBK100C

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Accessory Type - Computer
  • Product Offering - Icons

Type

Computer

UPC

662620840291

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

RoHS Compliant

Logistique

Quantité dans l'emballage

20