HUBBELL CANADA
Accessoires Jack, Icon Voice, Marron, IBN100T
Image of IBN100T Accessoires Jack, Icon Voice, Marron, IBN100T

Accessoires Jack, Icon Voice, Marron, IBN100T

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IBN100T

Accessoires Jack, Icon Voice, Marron.

  • Mounts within the icon slots located above the RJ45 opening
  • Custom Icon numbering and labeling available
  • Se monte dans les emplacements pour icônes situés au-dessus de l'ouverture RJ45 
  • numérotation et étiquetage des icônes personnalisés disponibles

Général

Catalog Number

IBN100T

Couleur

Marron

Indicateur EU RoHs

Yes

Performance

Accessories

Série

Jack Icons

Spécifications

  • Accessory Type - Telephone
  • Product Offering - Icons

Type

Telephone

UPC

662620840321

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

RoHS Compliant

Liée à l'opération

Performance

Accessories

Logistique

Quantité dans l'emballage

20