HUBBELL CANADA
Image of 31622003LPK50 Accessoires pour connecteur de cordon Kellems® Contre-écrou NM, ½ po, 31622003LPK50

Accessoires pour connecteur de cordon Kellems® Contre-écrou NM, ½ po, 31622003LPK50

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 31622003LPK50

Accessoires pour connecteurs de cordon Kellems®, Contre-écrou non métallique, ½".

Résistant à la corrosion et non conducteur.

Produit standard

Général

Application

Fixation des conduits et des raccords

Catalog Number

31622003LPK50

Construction

Moulé

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Non métallique

Spécifications

  •  Product Type - Cord Connector Accessories
  • Accessory Type - NPT Nonmetallic Locknut
  • NPT HUB Size - 1/2 Inch
  • Packaging - Bulk 50 per carton

Type

contre-écrou

Type d'article

Contre-écrous de connecteur de cordon NPT à profil mince

UPC

783585506296

Dimensions

Taille du moyeu

1/2 "

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Quantité dans l'emballage

5