HUBBELL CANADA
Image of CKS125 ACIER D'ACCOUPLEMENT DE COMPRESSION D'EMT 1.25PO, CKS125

ACIER D'ACCOUPLEMENT DE COMPRESSION D'EMT 1.25PO, CKS125

Marque: TradeSelect

No de catalogue: CKS125

EMT COMPRESSION COACIER DE UPLPOG 1.25PO.

Trade size: 1-1/4" (35), Carton Quantity: 5, Case Quantity: 25

Général

Application

Used to connect two lengths of EMT and in concrete tight locations

Catalog Number

CKS125

Matériau

Steel

Type

EMT Compression Coupling

UPC

626463034774

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cUL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

5