HUBBELL CANADA
¾" acier galvanisé, pince à conduit à angle droit, RACC075
Image of RACC075 ¾" acier galvanisé, pince à conduit à angle droit, RACC075
Image of RACC075 ¾" acier galvanisé, pince à conduit à angle droit, RACC075

¾" acier galvanisé, pince à conduit à angle droit, RACC075

Marque: Killark

No de catalogue: RACC075

¾" acier galvanisé, pince à conduit à angle droit.

  • L'un des trois styles disponibles pour répondre à tous les besoins d'installation
  • Boulons en U, boulons hexagonaux et écrous hexagonaux à usage intensif
  • Capable de supporter de lourdes charges

Boulons en U, boulons hexagonaux et écrous hexagonaux à usage intensif. Capables de supporter de lourdes charges.

Général

Application

Conçu pour fixer des conduits métalliques rigides, IMC ou EMT en travers, parallèlement ou perpendiculairement à des supports de canaux, de poutres et d'angles.

Catalog Number

RACC075

Couleur

Gris Brillant

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Type

Collier de serrage à angle droit

Type de fini

Galvanized

UPC

783936391069

Dimensions

Dimensions

3 po x 3 po x 0.1 po

Hauteur

0.1 in

Largeur

3 in

Longueur

3 in

Poids

0.41 lb

Poids brut de l'emballage

0.41

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « UL »

E213669

Logistique

Quantité dans l'emballage

50