HUBBELL CANADA
Image of 25HSSN Acier inoxydable, écrou 1/4, 25HSSN

Acier inoxydable, écrou 1/4, 25HSSN

Marque: Burndy

No de catalogue: 25HSSN

Acier inoxydable, écrou de 1/4".

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.

Général

Catalog Number

25HSSN

Matériau

STAINLESS STEEL

UPC

781810012451

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM