Marque: Killark
No de catalogue: ZN108ZP
L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon est doté d'une charnière en deux parties pour éviter les frottements et soulager les tensions. Un code couleur permet également d'identifier les dimensions. Ces connecteurs à usage intensif résistent à la plupart des produits chimiques utilisés dans la fabrication.
Catalog Number
ZN108ZP
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier
Série
Z Series
Type
Connecteur à 90º pour le cordon d'alimentation
Type de fini
UPC
783936120980
Dimensions
1.65 po x 0.55 po x 2.38 po
Hauteur
2.38 in
Largeur
0.55 in
Longueur
1.65 in
Poids brut de l'emballage
0.35
Taille du moyeu
1/2"
Plage de câbles
.375 - .500 in
Classe NEMA nominale
4, 4X, 12, 13
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698
Quantité dans l'emballage
15