HUBBELL CANADA
Image of AD2001W1 AD2001W1
Image of AD2001W1 AD2001W1
Image of AD2001W1 AD2001W1
Image of AD2001W1 AD2001W1

AD2001W1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AD2001W1

Produits de détection d'occupation, interrupteur mural, poste vacant, double technologie, 1 relais, 1 000 pieds carrés, 800 W à incandescence, 1 000 W fluorescent à 120 V CA, 1 800 W fluorescent à 277 V CA, 120/277 V CA, avec cellule photoélectrique, blanc.

La technologie adaptative double combine la technologie ultrasonique et infrarouge passive, minimisant le risque que les lumières s'allument lorsque l'espace est inoccupé. Une fois l'occupation détectée par les deux technologies dans l'espace, les lumières sont allumées, une seule technologie est nécessaire pour maintenir les lumières allumées. La technologie adaptative offre un meilleur contrôle. La percée brevetée de Hubbell en matière de contrôle avancé comprend des microprocesseurs intelligents surveillant en permanence la zone contrôlée et ajustant la sensibilité et la minuterie en fonction de l'historique environnemental. Le choix optimal lorsque la performance est primordiale.

  • La détection à double technologie combine les avantages individuels de la détection infrarouge passive et ultrasonique
  • aucun neutre requis
  • cellule photoélectrique intégrée avec mode manuel super économiseur pour la récolte de la lumière du jour
  • la lentille dure résistante aux chocs est standard et de couleur assortie à l'interrupteur

Général

Catalog Number

AD2001W1

Couleur

White

Série

Dual

Type

Manual

UPC

783585414379

Dimensions

Poids

0.3 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120/277V AC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50