HUBBELL CANADA
Image of HBL5289 Adaptateur, 15A 125V Crow Foot à 5- 15R, HBL5289

Adaptateur, 15A 125V Crow Foot à 5- 15R, HBL5289

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5289

Adaptateur, 15A 125V Crow Foot à 5- 15R.

15A 125V pied-de-biche à 5-15R

Standard Product

Général

Catalog Number

HBL5289

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Spécifications

  • Female end - 3 Wire 15A, 125V
  • Male end - 3 wire crow foot 15A, 125V blades
  • Product Type - Plug-In Adapters

Type d'article

UPC

783585809175

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 Max

Tension nominale

Multi-Rated kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10