HUBBELL CANADA
Image of SAD125 Adaptateur broche et manchon CEI, 100 et 125A, 1¼" NPT, SAD125

Adaptateur broche et manchon CEI, 100 et 125A, 1¼" NPT, SAD125

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SAD125

Broche et manchon CEI à usage intensif de qualité industrielle, adaptateur, fil 100 et 125A-l, 1¼" NPT, fourni avec matériel, aluminium usiné.

  • Qualité industrielle
  • Adaptateur étanche aux liquides
  • 100 et 125A - Tous fils

1 1/4" NPT

Général

Application

100 and 125 Amp, All Wire

Catalog Number

SAD125

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Spécifications

  • Accessory Item - Conduit Adapter
  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Gaskets - Neoprene
  • Hinge Spring - Stainless Steel

Type

1¼" NPT

Type

Liquidtight Adapter

Type d'article

UPC

783585140308

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3200

Quantité dans l'emballage

5