HUBBELL CANADA
Adaptateur de boîte de sol affleurante pour béton, métallique rectangulaire, ajustable 1-groupe de remplacement, FBC2100
Image of FBC2100 Adaptateur de boîte de sol affleurante pour béton, métallique rectangulaire, ajustable 1-groupe de remplacement, FBC2100
Image of FBC2100 Adaptateur de boîte de sol affleurante pour béton, métallique rectangulaire, ajustable 1-groupe de remplacement, FBC2100

Adaptateur de boîte de sol affleurante pour béton, métallique rectangulaire, ajustable 1-groupe de remplacement, FBC2100

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FBC2100

Adaptateur de boîte de sol affleurante pour béton, métallique rectangulaire, ajustable 1-groupe de remplacement.

Le collier de réglage rectangulaire de remplacement en acier estampé à 1 groupe est livré avec (4) vis de montage #8-32. Livré avec les boîtes de sol en béton affleurantes FB2431 et FB2421. Le collier a une finition naturelle.

  • Collier de réglage rectangulaire de rechange 1-groupe
  • Construction en acier estampé
  • Livré avec vis de fixation

Vis de fixation incluses

Général

Application

Replacement Floorbox Collar

Catalog Number

FBC2100

Construction

Fabricated

Couleur

Naturel

Matériau

Pregalvanized Steel

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Série

Floor Boxes

Taille

1-Gang

Type

Flanged

Type

In Floor

Type de montage

Field Installed

UPC

783585696096

Dimensions

Dimensions

4.69 po x 4.69 po x 0.84 po

Dimensions Métrique

119.1 mm x 119.1 mm x 21.4 mm

Hauteur

0.84 in

Largeur

4.69 in

Largeur métrique

119.1 mm

Longueur

4.69 in

Longueur Métrique

119.1 mm

Métrique de hauteur

21.4 mm

Poids

0.7 lb

Taille

1-Gang

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

25