
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FBC4200
Le collier de réglage rectangulaire de remplacement en acier estampé à 2 groupes est livré avec (4) vis de montage #8-32. Livré avec des boîtes de sol en béton affleurantes FB4233. Le collier a une finition naturelle.
Vis de fixation incluses
Application
Replacement Floorbox Collar
Catalog Number
FBC4200
Construction
Fabricated
Couleur
Naturel
Matériau
Pregalvanized Steel
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Taille
2-Gang
Type
Flanged
Type
In Floor
Type de montage
Field Installed
UPC
783585696140
Dimensions
4.69 po x 7.94 po x 1.22 po
Dimensions Métrique
119.1 mm x 201.7 mm x 30.9 mm
Hauteur
1.22 in
Largeur
7.94 in
Largeur métrique
201.7 mm
Longueur
4.69 in
Longueur Métrique
119.1 mm
Métrique de hauteur
30.9 mm
Taille
2-Gang
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Quantité dans l'emballage
25