Marque: Burndy
No de catalogue: KAP500R
Application
Terminate "upsized" conductor and/or fine strand conductor into mechanical connectors found in molded case circuit breakers, panel board equipment, and other switchgear.
Catalog Number
KAP500R
Matériau
Aluminum
Type
Type de connecteur
Center Formed Adapter
UPC
621945554146
Diamètre extérieur
1.5
Dimensions
2.92 po x 1.68 po x 2.43 po
Hauteur
2.43 in
Largeur
1.68 in
Longueur
2.92 in
Courant nominal
430
Tension nominale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4/0 -500 kcmil
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
4/0 -500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
4/0 -500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
4/0 -500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
4/0 -500 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
4/0 -500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 -500 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
4/0 AWG-500 KCMIL
Type de connecteur
Center Formed Adapter
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
25