HUBBELL CANADA
AYPO_Photo_ColorRGB

Adaptateur de broche de compression en aluminium, 3/0 AWG, diamètre de fiche de 0,37", longueur de fiche de 1,22", certifié Al/Cu, étamé., AYPO3/0

Marque: Burndy

No de catalogue: AYPO3/0

Adaptateur de broche de compression en aluminium, 3/0 AWG, diamètre de fiche de 0,37 po, longueur de fiche de 1,22 po, certifié Al/Cu, étamé.

  • La conception entièrement en aluminium électro-étamé élimine la corrosion bimétallique possible
  • Fournit la conception de longueur de connecteur la plus courte possible permettant une installation facile dans l'équipement avec un espace de travail limité
  • Fiche solide en aluminium électro-étamé
  • Une connexion électrique correcte est faite facilement et élimine la question "comment serrer est serré"
  • La fiche solide a une surface de section transversale équivalente à un fil de cuivre équivalent transportant du courant permettant l'utilisation d'un fil d'aluminium plus grand pour connecter l'équipement
  • La conception de fiche décalée est disponible dans les tailles 2/0 à 750 kcmil fournissant la flexibilité et maximisant l'utilisation de l'espace limité tout en éliminant l'interférence entre les conducteurs et l'équipement
  • Le placage électro-étain résiste à la corrosion
  • L'usine est pré-remplie de composé inhibiteur d'oxyde PENETROX avec des particules métalliques conductrices pour pénétrer l'oxyde d'aluminium entre les brins et former une connexion étanche à l'air
  • Des couvertures en caoutchouc EPDM sont fournies avec chaque connecteur et sont classées pour 600V, ce qui élimine le rubanage
  • Seulement 5 jeux de matrices sont nécessaires pour installer la ligne complète de #6 à 750 kcmil, réduisant ainsi les besoins en inventaire
  • Fourni dans un emballage pratique en plastique afin que le couvercle et le connecteur restent ensemble et exempts de corps étrangers jusqu'à ce qu'ils soient ouverts
  • Les connecteurs sont clairement marqués avec le numéro de catalogue, la taille du fil, ainsi qu'un index de matrice à code couleur fournissant des informations claires et faciles à utiliser.

Général

Application

Bornes de raccordement

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

AYPO3/0

Code de couleur

White

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

298

Isolation

Y

Marque des goujons

HYPLUG

Matériau

ALUMINIUM

Nom de commerce

HYPLUG™

Températures nominales

194

Type

Adaptateurs de broches en aluminium

Type d'isolant

Rubber

Type de fini

Type de goupille

Solid

Type de terminal

Pin

UPC

781810738337

UPC 14 Digit GTIN

00781810738337

Dimensions

Dimension - A Diamètre extérieur en pouces

.85 in

Dimension - B Diamètre extérieur en pouces

0.37 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/8 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/8 in

Dimension - P en pouces

1.22 in

Tailles de tiges équivalentes

1/0 AWG

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000 V

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

3/0 AWG

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

3/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2960

Quantité dans l'emballage

10