HUBBELL CANADA
Image of KAP750 ADAPTATEUR DE BROCHES 750 KCMIL AL MECH, KAP750

ADAPTATEUR DE BROCHES 750 KCMIL AL MECH, KAP750

Marque: Burndy

No de catalogue: KAP750

Adaptateur à broche de 750 kcmil, Couple : 450 N lb, Tension : 600 V.

  • AL9CU doublement conçu pour les conducteurs en cuivre et en aluminium
  • conforme à la norme UL UL486A-486B relative aux connecteurs de fils
  • conçu pour être utilisé avec des conducteurs à fils fins
  • conçu pour une tension de 600 volts
  • plage prenant en compte l'orifice du conducteur
  • couvercles isolés au Plastisol fournis avec chaque connecteur.

Général

Application

Terminate "upsized" conductor and/or fine strand conductor into mechanical connectors found in molded case circuit breakers, panel board equipment, and other switchgear.

Catalog Number

KAP750

Clé hexagonale

1/2 in

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500

Matériau

Aluminum

Type

350 - 750 Mechanical Pin Adaptor; Centered Pin

Type de connecteur

Center Formed Adapter

UPC

621945493346

Dimensions

Diamètre extérieur

1.75 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2.30 in

Dimensions

4.46 po x 1.87 po x 2.37 po

Hauteur

2.37 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

1.87 in

Largeur de l'emballage

Longueur

4.46 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Courant nominal

535 A

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

350 kcmil - 750 kcmil

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

350 kcmil - 750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

350 kcmil - 750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

350 kcmil - 750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

350 kcmil - 750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

350 kcmil - 750 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

350-750 KCMIL

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

500

Configuration

Type de connecteur

Center Formed Adapter

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Quantité dans l'emballage

20