HUBBELL CANADA
Adaptateur de conduit/Raccord sans clenche PP1 PremiseTrak® pour goulotte NM, PLP1CACF
Image of PLP1CACF Adaptateur de conduit/Raccord sans clenche PP1 PremiseTrak® pour goulotte NM, PLP1CACF

Adaptateur de conduit/Raccord sans clenche PP1 PremiseTrak® pour goulotte NM, PLP1CACF

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PLP1CACF

Adaptateur/raccord de plafond PP1 PremiseTrak® NM Raceway sans clenche pour conduits.

  • For connecting conduit to raceway. Also use for ceiling feeds
  • Has combination ½ in., ¾ in. and 1 in. trade size Kos
  • Pour connecter le conduit au chemin de câbles. Également utilisé pour les alimentations au plafond 
  • a une combinaison de ½ po, ¾ po et 1 po. taille commerciale Kos

Général

Catalog Number

PLP1CACF

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non métallique

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

  • PL1
  • PP1
  • PT PlugTrak

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Conduit Adapter/Ceiling Fitting

Type

Raccords divers

Type d'article

Série PP1 PremiseTrak (à loquet)

UPC

783585090436

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logistique

Quantité dans l'emballage

10