Marque: Wiegmann
No de catalogue: PA1010G
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with HS and S Series wireway.
Catalog Number
PA1010G
Construction
Formed and Spot Welded
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type d'accessoire
Panel Adapter
Type de couvercle
Hinged/Screw Cover
Type de fini
Galvanized
UPC
786725852536
Hauteur
2 in
Hauteur actuelle
1.5 in
Largeur
11 in
Longueur actuelle
11.5 in
Poids
8 lb
Profondeur
12 in
Profondeur actuelle
11.5 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
5