HUBBELL CANADA
Adaptateur de panneau N1 (charnière/couverture à vis) 2.5X2.5 Acier au carbone - Galvanisé, PA0202G
Image of PA0202G Adaptateur de panneau N1 (charnière/couverture à vis) 2.5X2.5 Acier au carbone - Galvanisé, PA0202G

Adaptateur de panneau N1 (charnière/couverture à vis) 2.5X2.5 Acier au carbone - Galvanisé, PA0202G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PA0202G

Adaptateur de panneau N1 (charnière/couverture à vis) 2.5X2.5 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Adaptateur de panneau galvanisé.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

PA0202G

Construction

Formed and Spot Welded

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Type

Accessory

Type d'accessoire

Panel Adapter

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Galvanized

UPC

786725852499

Dimensions

Hauteur

2 in

Hauteur actuelle

1.5 in

Largeur

4 in

Largeur actuelle

3.5 in

Longueur actuelle

4 in

Poids

1 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

5