HUBBELL CANADA
Image of PA1212 Adaptateur de panneau N1 (passage de câbles à couverture charnière/couverture à vis) 12X12 en acier au carbone - gris, PA1212

Adaptateur de panneau N1 (passage de câbles à couverture charnière/couverture à vis) 12X12 en acier au carbone - gris, PA1212

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PA1212

Adaptateur de panneau N1 (passage de câbles à couverture charnière/couverture à vis) 12X12 en acier au carbone - gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Adaptateur de panneau en acier au carbone.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

PA1212

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Type

Accessory

Type de fini

UPC

786725395651

Dimensions

Hauteur

2 in

Hauteur actuelle

1.5 in

Largeur

13 in

Poids

1.6 lb

Profondeur

14 in

Profondeur actuelle

13.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

5