HUBBELL CANADA
Image of Y3128R Adaptateur de réduction à compression en cuivre, 350 kcmil - 4/0 STR AWG, 2.0" de long, étamé., Y3128R

Adaptateur de réduction à compression en cuivre, 350 kcmil - 4/0 STR AWG, 2.0" de long, étamé., Y3128R

Marque: Burndy

No de catalogue: Y3128R

Taille du corps long de 350 kcmil CU réduite à la taille du fil 4/0 AWG, chanfrein interne, étamé, jusqu'à 35 kV, code couleur ROUGE, indice de matrice 18 ou 324.

Manchon réducteur en cuivre qui permet à une borne ou à une épissure plus grande de s'adapter à un calibre de fil plus petit

Général

Application

Wire Reducing Splice Adapter Insert

Attribut - Type barillet

Long

Catalog Number

Y3128R

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

18

Marque des goujons

REDUCER/ADAPTER

Matériau

COPPER

Températures nominales

194

Type

Y-R, Compression

Type de fini

UPC

781810085202

UPC 14 Digit GTIN

00781810085202

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.687 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Lié au conducteur

Calibre des fils

#4/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

4/0 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

22200

Quantité dans l'emballage

100