Marque: Burndy
No de catalogue: Y3425R
Application
Wire Reducing Splice Adapter Insert
Attribut - Type barillet
Long
Catalog Number
Y3425R
Code de couleur
Brown
Indice de matrice
20
Matériau
COPPER
Températures nominales
194
Type de fini
UPC
781810001042
UPC 14 Digit GTIN
00781810001042
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.821 in
Tension maximale
35000
Calibre des fils
#1/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
1/0
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
1/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
8700
Quantité dans l'emballage
50