HUBBELL CANADA
Image of Y342CR Adaptateur de réduction à compression en cuivre, 500 kcmil - #2 STR AWG, 2.50" de long, étamé., Y342CR

Adaptateur de réduction à compression en cuivre, 500 kcmil - #2 STR AWG, 2.50" de long, étamé., Y342CR

Marque: Burndy

No de catalogue: Y342CR

Taille du corps long de 500 kcmil CU réduite à la taille du fil 2 AWG, chanfrein interne, étamé, jusqu'à 35 kV, code couleur MARRON, indice de matrice 20 ou 299.

Manchon réducteur en cuivre qui permet à une borne ou à une épissure plus grande de s'adapter à un calibre de fil plus petit

Général

Application

Wire Reducing Splice Adapter Insert

Attribut - Type barillet

Long

Catalog Number

Y342CR

Code de couleur

Brown

Indice de matrice

20

Matériau

COPPER

Températures nominales

194

Type de fini

UPC

781810001004

UPC 14 Digit GTIN

00781810001004

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.821 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Lié au conducteur

Calibre des fils

#2 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre série Str

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

2 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8700

Quantité dans l'emballage

25