Marque: Burndy
No de catalogue: Y3427R
Application
Wire Reducing Splice Adapter Insert
Attribut - Type barillet
Long
Catalog Number
Y3427R
Code de couleur
Brown
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
20
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Splice Reducer
UPC
781810001066
UPC 14 Digit GTIN
00781810001066
Dimension - B Longueur en pouces
2.50 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.821 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
64 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.50 pouces
Dimensions
2.5 po x 0.821 po x 0.821 po
Hauteur
0.821 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.821 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.5 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Calibre des fils
#3/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
3/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Nombre d'unités sur la palette
5800
Quantité dans l'emballage
50