HUBBELL CANADA
Adaptateur de remplacement, boîtier 4-groupes CFB série E, couvercles ronds, CFB4GS1R8ADAPTE
Image of CFB4GS1R8ADAPTE Adaptateur de remplacement, boîtier 4-groupes CFB série E, couvercles ronds, CFB4GS1R8ADAPTE
Image of CFB4GS1R8ADAPTE Adaptateur de remplacement, boîtier 4-groupes CFB série E, couvercles ronds, CFB4GS1R8ADAPTE

Adaptateur de remplacement, boîtier 4-groupes CFB série E, couvercles ronds, CFB4GS1R8ADAPTE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB4GS1R8ADAPTE

SystemOne ETERNAL™ Series Concrete Floorboxes, boîtier en acier estampé galvanisé et PVC, encastré, adaptateur de remplacement, boîte 4-groupes CFB E-Series, couvercles ronds.

Adaptateur de remplacement pour boîte de sol en béton à 4 groupes pour couvercles ronds de 8 po.

  • Adaptateur de remplacement pour couvercle rond de 8 po pour boîtes CFB série E à 4 groupes
  • L'adaptateur peut également convertir des boîtes de couverture rectangulaires en rondes.
  • Les adaptateurs ajoutent 3/4" à la hauteur du boîtier de couverture rectangulaire
  • Comprend un couvercle rond en béton et du matériel de montage

Replacement Top Mounting Plate and Converts a Rectangular Cover Style Box to Round

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Catalog Number

CFB4GS1R8ADAPTE

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Famille de produit

SystemOne

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

(4) Screw Mount

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Série

Concrete Floorboxes

Taille

4-Gang

Type

4-Gang

Type

Recessed

Type de montage

  • Field Installed
  • Field Installed

UPC

783585695334

Dimensions

Dimensions

12.93 po x 11.00 po x 0.72 po

Hauteur

0.72 in

Largeur

11 in

Longueur

12.93 in

Poids

4.4 lb

Taille

4-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

(4) Screw Mount

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

250

Quantité dans l'emballage

1