Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CFB6GS1R8ADAPTE
Adaptateur de remplacement pour boîte de sol en béton à 6 groupes pour couvercles ronds de 8 po.
Replacement Top Mounting Plate and Converts a Rectangular Cover Style Box to Round
Application
For Use with Concrete Floor Boxes
Catalog Number
CFB6GS1R8ADAPTE
Construction
Fabricated
Couleur
Métallique
Matériau
Galvanized Stamped Steel
Méthode de montage
(4) Screw Mount
Nombre d'unités multiplex
6-Gang
Série
Concrete Floorboxes
Taille
6-Gang
Type
6-Gang
Type
Recessed
Type de montage
UPC
783585695389
Dimensions
18.04 po x 10.95 po x 0.72 po
Hauteur
0.72 in
Largeur
10.95 in
Longueur
18.04 in
Poids
5.55 lb
Taille
6-Gang
Entrée de câble
Through Cover
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
(4) Screw Mount
Nombre d'unités multiplex
6-Gang
Quantité dans l'emballage
1