HUBBELL CANADA
ASAU

Adaptateur d'empilage de bornes, Al/Cu, étamé, ASA250U

Marque: Burndy

No de catalogue: ASA250U

Adaptateur d'empilage en cuivre, 2 rainures, 250 kcmil, classé Al/Cu, étamé.

  • Pour une utilisation sur des bornes en cuivre ou en aluminium
  • peut être utilisé avec des bornes NEMA standard à deux et quatre trous
  • pour empiler des terminaisons NEMA à quatre trous, utilisez deux adaptateurs d'empilage assemblés côte à côte
  • seulement trois tailles nécessaires pour accueillir des bornes de 250 kcmil à travers 1000 kcmil

Général

Application

For Aluminum And Copper Terminals

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

ASA250U

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HYSTACK

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Nom de commerce

HYSTACK™

Températures nominales

194° F

Type

Stacking Adapters

UPC

781810521007

UPC 14 Digit GTIN

00781810521007

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.87 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

7/9 in

Dimension - Hauteur en millimètres

19.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.77 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.00 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

2.75 in

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1/0 AWG-250 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 -250 kcmil

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4640

Quantité dans l'emballage

10