Marque: Burndy
No de catalogue: ASA800U
Application
For Aluminum And Copper Terminals
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
ASA800U
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Famille de produit
Power Connectors>Aluminum Compression Terminals & Splices>Stacking Adapters
Marque des goujons
HYSTACK
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Nom de commerce
HYSTACK™
Plaqué
Y
Températures nominales
194° F
Type
Stacking Adapters
Type de placage
Étain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810521021
UPC 14 Digit GTIN
00781810521021
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-1/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
28.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.13 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
20 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.00 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0,78 pouce
Dimension - Taille du boulon en pouces
3.50 in
Dimensions
3 po x 1 po x 1.13 po
Hauteur
1.13 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
3 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1/0 AWG-800 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 -800 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Températures nominales
194° F
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Nombre de vis
2
Nombre d'unités sur la palette
4640
Quantité dans l'emballage
10