HUBBELL CANADA
Image of FAMTRJKLA Adaptateur fibre, Snap-Fit, MTJR, multimode, affleurant, amande claire, FAMTRJKLA

Adaptateur fibre, Snap-Fit, MTJR, multimode, affleurant, amande claire, FAMTRJKLA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FAMTRJKLA

Adaptateur fibre, Snap-Fit, MTJR, multimode, affleurant, amande claire.

  • Snap Fit
  • Boîtier amande Lt
  • Encastré
  • MT-RJ
  • Adaptateur amande Lt

Standard Product

Général

Application

Data Outlet

Catalog Number

FAMTRJKLA

Couleur

Lt Almond

Couleur - bâti

Lt Almond

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Répétitivité

0.1 dB

Taille

0.58" X 0.76"

Températures nominales

0C to 70C

Type

MT-RJ

Type d'article

Type de montage

Flush

UPC

662620104584

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille

0.58" X 0.76"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

26

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS-12

Liée à l'opération

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

25