
Marque: Bell
No de catalogue: 5414-0
Application
Accessory
Catalog Number
5414-0
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Diamètre des filets
1/2 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
6
Type
Extension/Adapter
Type de matériel
Metallic
UPC
050169541401
Capacité en pieds cubes
12.8 cu.in
Diamètre des filets
1/2 in
Hauteur
5.264 in
Hauteur de l'emballage
5.264 in
Largeur
3.514 in
Largeur de l'emballage
3.514 in
Longueur de l'emballage
1.563 in
Poids de l'emballage
0.651 lb
Profondeur
1.563 in
Profondeur actuelle
1.5 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
6
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
1350
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Shrinkwrap