Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PFBA1A
Requis pour toutes les applications PFB1
Application
À utiliser avec les boîtes de sol en béton
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
PFBA1A
Construction
Moulé
Couleur
Gris
Famille de produit
Flush Round - PFB Series
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
thermoplastique
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Spécifications
Type
Anneau adaptateur non métallique
Type d'accessoire
Adaptateurs
Type de montage
Vis de fixation
UPC
783585342474
Dimensions
4.79 po x 4.79 po x 0.97 po
Hauteur
0.97 in
Largeur
4.79 in
Longueur
4.79 in
Poids
0.28 lb
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Service
Single; Multi
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités sur la palette
2160
Quantité dans l'emballage
10