HUBBELL CANADA
Image of EACH16 Adaptateur pour montage au plafond 16 pas EZ, Crouse Newer Style, EACH16
Image of EACH16 Adaptateur pour montage au plafond 16 pas EZ, Crouse Newer Style, EACH16

Adaptateur pour montage au plafond 16 pas EZ, Crouse Newer Style, EACH16

Marque: Killark

No de catalogue: EACH16

Adaptateur pour montage au plafond 16 pas EZ, Crouse Newer Style.

Le luminaire HID à base mogul antidéflagrant de la série EZ est conçu pour les applications de grande hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et un support peint en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles et dangereux. La série EZ est scellée en usine, aucun joint externe n'est donc requis dans les environnements explosifs.

Général

Catalog Number

EACH16

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EZ Series

Type

Adapter

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936116914

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs