
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPNLCDS12B
Standard Product
Application
Interconnect
Catalog Number
FSPNLCDS12B
Couleur
Bleu
Marque des goujons
OptiChannel
Matériau
Ceramic Zirconium
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Mode simple ou multiple
SM/MM
Nombre de ports
12
Répétitivité
0.1 dB SM / 0.2 dB MM
Taille
5.1" X 1.1"
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
LC Duplex
Type d'article
UPC
662620671710
Vie utile
500 matings
Taille
5.1" X 1.1"
Perte de retour
26
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.30 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Singlemode or Multimode
Norme(s) de l'industrie
Mode simple ou multiple
SM/MM
Répétitivité
0.1 dB SM / 0.2 dB MM
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
LC Duplex
Vie utile
500 matings
Nombre de ports
12
Quantité dans l'emballage
4