
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPSCDM3Y
Produit standard
Application
Interconnexion
Catalog Number
FSPSCDM3Y
Conditions environnementales
Intérieur
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Bronze phosphoreux
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Mode simple ou multiple
MM
Nombre de ports
6
Répétitivité
0.2 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
SC Duplex
Type d'armoire
Divers
Type d'article
3) Prise double SC
UPC
662620301938
Vie utile
500 accouplements
Connectivité
Receptacle
Perte de retour
26
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.30 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Multimode
Conditions environnementales
Intérieur
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Mode simple ou multiple
MM
Répétitivité
0.2 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
SC Duplex
Vie utile
500 accouplements
Nombre de ports
6
Quantité dans l'emballage
4