HUBBELL CANADA
Adaptateur qualité marine moulé, lame droite 30A femelle à 50A mâle verrouillable, HBL61CM56
Image of HBL61CM56 Adaptateur qualité marine moulé, lame droite 30A femelle à 50A mâle verrouillable, HBL61CM56
Image of HBL61CM56 Adaptateur qualité marine moulé, lame droite 30A femelle à 50A mâle verrouillable, HBL61CM56
Image of HBL61CM56 Adaptateur qualité marine moulé, lame droite 30A femelle à 50A mâle verrouillable, HBL61CM56

Adaptateur qualité marine moulé, lame droite 30A femelle à 50A mâle verrouillable, HBL61CM56

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL61CM56

Adaptateur, qualité marine, moulé, lame droite, 30A 125V 2-pôles 3-fils avec mise à la terre femelle vers 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre mâle avec verrouillage.

  • Marine
  • Moulé
  • Lame droite
  • Jaune

Corrosion Resistant

Général

Application

Straight Adapter

Catalog Number

HBL61CM56

Couleur

Jaune

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Nombre de goupilles

Male- 30A 125V Twist-Lock®

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability

Spécifications

  • Adapter Style - Straight (Pig Tail)
  • Female End Rating - 50A 125V, 2P3W Twist-Lock®
  • Male End Rating - 30A 125V, 2P3W Twist-Lock®
  • Poles and Wires - 2 Pole, 3 Wire Grounding
  • Product Type - Adapters

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type d'article

Adapters

Type de prise

Female- 50A 125V Twist-Lock®

UPC

783585808635

Dimensions

Poids

3.3 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Puissance en Watts

6250 W

Tension nominale

125 VAC

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Nombre de goupilles

Male- 30A 125V Twist-Lock®

Logistique

Quantité dans l'emballage

1