HUBBELL CANADA
Adaptateur réducteur à compression en cuivre, 250 kcmil-4/0 AWG, 1.62" de long, étamé, Y2928R
Image of Y2928R Adaptateur réducteur à compression en cuivre, 250 kcmil-4/0 AWG, 1.62" de long, étamé, Y2928R
Image of Y2928R Adaptateur réducteur à compression en cuivre, 250 kcmil-4/0 AWG, 1.62" de long, étamé, Y2928R

Adaptateur réducteur à compression en cuivre, 250 kcmil-4/0 AWG, 1.62" de long, étamé, Y2928R

Marque: Burndy

No de catalogue: Y2928R

Taille du corps long de 250 kcmil CU réduite à la taille du fil 4/0 AWG, chanfrein interne, étamé, jusqu'à 35 kV, code couleur JAUNE, indice 16 matrices.

Manchon réducteur en cuivre qui permet à une borne ou à une épissure plus grande de s'adapter à un calibre de fil plus petit

Général

Application

Wire Reducing Splice Adapter Insert

Attribut - Type barillet

Long

Catalog Number

Y2928R

Code de couleur

Yellow

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

16

Marque des goujons

REDUCER/ADAPTER

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Y-R, Compression

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Splice Reducer

UPC

781810085196

UPC 14 Digit GTIN

00781810085196

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.62 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.592 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

41 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.62 pouces

Dimensions

1.62 po x 0.592 po x 0.592 po

Hauteur

0.592 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.592 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

1.62 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Lié au conducteur

Calibre des fils

#4/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

4/0 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

39200

Quantité dans l'emballage

100