HUBBELL CANADA
Image of Y3431R Adaptateur réducteur à compression en cuivre, 500 kcmil - 350 kcmil STR AWG, 2.50" de long, étamé., Y3431R

Adaptateur réducteur à compression en cuivre, 500 kcmil - 350 kcmil STR AWG, 2.50" de long, étamé., Y3431R

Marque: Burndy

No de catalogue: Y3431R

Taille du canon long de 500 kcmil CU réduite à 350 kcmil, taille de fil, chanfrein interne, étamé, jusqu'à 35 kV, code couleur MARRON, indice de matrice 20 ou 299.

Manchon réducteur en cuivre qui permet à une borne ou à une épissure plus grande de s'adapter à un calibre de fil plus petit

Général

Application

Wire Reducing Splice Adapter Insert

Attribut - Type barillet

Long

Catalog Number

Y3431R

Code de couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

20

Marque des goujons

REDUCER/ADAPTER

Matériau

COPPER

Températures nominales

194

Type

Y-R, Compression

Type de fini

UPC

781810001103

UPC 14 Digit GTIN

00781810001103

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.821 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Lié au conducteur

Calibre des fils

350 kcmil

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

350 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

17400

Quantité dans l'emballage

50