HUBBELL CANADA
Image of FANFCSS6 Adaptateurs pour fibre optique, FC Simplex, manchons en zircon, 6 paquets, FANFCSS6

Adaptateurs pour fibre optique, FC Simplex, manchons en zircon, 6 paquets, FANFCSS6

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FANFCSS6

Adaptateurs pour fibres optiques, FC Simplex, manchons en zircon, 6 paquets.

  • FC Simplex
  • Manchons en zircon
  • Pack de 6

6-Pack

Général

Application

Data Outlet

Catalog Number

FANFCSS6

Matériau

Zirconia

Matériel - quincaillerie de montage

Bulkhead

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Type

FC

Type d'adaptateur

Simplex

Type d'article

Type de montage

Bulkhead

UPC

662620341170

Vie utile

500 matings

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS-4

Liée à l'opération

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Type d'adaptateur

Simplex

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

12